Publier vos produits
Cuvette au sol S/V Urb.y Plus avec alesage pour l'alimentation d'eau
Cuvette au sol S/V Urb.y Plus avec alesage pour l'alimentation d'eau
Cuvette au sol S/V Urb.y Plus avec alesage pour l'alimentation d'eau
    Sanindusa

    Cuvette au sol S/V Urb.y Plus avec alesage pour l'alimentation d'eau

    Traduit par Google,

    Usage domestique et commercial. Design polyvalent et intemporel. Sièges avec système de clip off facile à nettoyer et option de fermeture lente. WC dos au mur.

    Spécification
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Famille de produitsUrb.y Plus
    • Groupe de produitsToilet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)395
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)35.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud