Publier vos produits
Pack Sanslim bâti-support avec réservoir à double chasse et plaque To-Slim pour cuvette suspendue
Sanindusa

Pack Sanslim bâti-support avec réservoir à double chasse et plaque To-Slim pour cuvette suspendue

Traduit par Google,
Bâti-support pour WC suspendus avec réservoir de chasse encastré Pour activation frontale Permet de monter une plaque de chasse double chasse déjà incluse Le réservoir de chasse est isolé contre
Spécification
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Spécifications techniques
  • Réference unique.4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • Famille de produitsSanslim
  • Groupe de produitsToilet Cisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1165
  • Largeur (mm)548
  • Profondeur (mm)85
En rapport
  • Matériel principalPP-MD
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud