Publier vos produits
Appui rabattable 80 New WcCare
Appui rabattable 80 New WcCare
    Sanindusa

    Appui rabattable 80 New WcCare

    Traduit par Google,
    Barre de relèvement diam 35 mm pour PMR En position basse sert de barre de relèvement et d'aide au mouvement Pour WC ou douches Permet un accès latéral en position relevée Descente ralentie Maintien en position verticale Inox pour un entretien et une hygiène facilités
    Spécification
    • Fixings not included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitsaccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCRails
    • Code UNSPSC301031
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud