Publier vos produits
Évier Belfast 60x46 avec vidage
Sanindusa

Évier Belfast 60x46 avec vidage

3.6 sur 5 étoiles3.6(9 Avis)
Traduit par Google,

Installation polyvalente : topmount ou undermount. Vitré de tous les côtés sauf sur la base du tassement. Non corrigé

Spécification
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Spécifications techniques
  • Réference unique.740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Famille de produitsBelfast
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)252
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud