Publier vos produits
Baignoire freestanding 180x80 Urb.y Plus
Baignoire freestanding 180x80 Urb.y Plus
Baignoire freestanding 180x80 Urb.y Plus
Baignoire freestanding 180x80 Urb.y Plus
    Sanindusa

    Baignoire freestanding 180x80 Urb.y Plus

    4.7 sur 5 étoiles4.7(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Baignoire autoportante pour solutions résidentielles ou hôtelières. Installation facile.

    Spécification
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.804600_UrbyPlus_Bathtub
    • Famille de produitsUrb.y Plus
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)625
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)52
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud