Publier vos produits
Paroi frontale Versus 120 pour receveur de douche
Sanindusa

Paroi frontale Versus 120 pour receveur de douche

3.9 sur 5 étoiles3.9(16 Avis)
Traduit par Google,
Panneau réversible offrant diverses possibilités d'application et de combinaison Pré-assemblé permettant une installation rapide et facile Installation directe sur le sol ou sur le receveur de douche Compatible avec tous les receveurs de douche Sanindusa Facile à installer et à nettoyer Large gamme de mesures disponibles
Spécification
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Spécifications techniques
  • Réference unique.8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • Famille de produitsVersus
  • Groupe de produitsShower screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud