Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Wieland Hale Patient Chair

No d'article: sauder-hale-patient-chair
Fabricant: Wieland
Famille de produits: Lounge
Groupe de produits: Hale
Date de publication: 2018-12-04
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Fabric
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Fauteuils
Uniclass 1.4 Code: L8342
Uniclass 1.4 la description: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Code: PR-31-12
Uniclass 2.0 la description: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 la description: Medical chairs and couches
NBS Reference Code: 31-12
NBS Reference la description: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Numéro OmniClass: 23-25 00 00
Titre OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Ce produit est disponible en:
North America
  • United States

BIMobject®