Publier vos produits
Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer
Saveto

Vetonint - Vetotop XT423 - Liquid floor hardener and dust proofer

Traduit par Google,

Vetotop XT423 est un durcisseur, anti-poussière et densificateur liquide monocomposant, prêt à l'emploi, à base de silicate de sodium. Idéal pour le béton, il agit par réaction avec la chaux libre présente dans le béton pour prévenir la formation de poussière ou le durcissement en surface. Ses propriétés de pénétration lui permettent d'agir durablement en profondeur sur toute la surface du béton, et non en surface.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Durcisseur de sol liquide - Vetotop XT423 - Durcisseur de sol liquide et imperméabilisant anti-poussière

Utilisations :

  • Pour les sols en béton neufs et anciens nécessitant une protection contre la poussière ou un durcissement.
  • Pour les sols d'entrepôts et de hangars.
  • Pour les sols de garage.
  • Sur panneaux préfabriqués.

Caractéristiques et avantages :

  • Application rapide et facile.
  • Amélioration de la surface contre les huiles et les produits chimiques.
  • Elle améliore la résistance aux huiles et aux produits chimiques
  • Élimine la poussière en surface.
  • Rentable.
  • Améliore la résistance de surface à l'abrasion et à la pénétration de l'eau.
  • Monolithique (n'ajoute pas d'épaisseur à la surface du béton).

Critères de conception :

Vetotop XT423 est conçu pour durcir les surfaces de manière permanente et les protéger contre la poussière. En solution liquide, Vetotop XT423 pénètre la couche superficielle du béton et réagit avec la chaux libre pour sceller durablement les pores et durcir la surface. Il est important de suivre les instructions d'utilisation et de rincer abondamment à l'eau la surface traitée dans l'heure qui suit l'application afin d'éviter une cristallisation permanente qui nuirait à l'esthétique du sol.

Spécification
  • Standard Compliance:

    • EN 1504-2
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-XT423
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsFlooring Treatment
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_85_82
  • Description de l'Uniclass 2015Surface hardeners
  • Code CSI MasterFormat 201409 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 15 13
  • Titre OmniClassFloor Hardeners

Disponibilité de la région

Asie Afrique
Arabie saoudite
Égypte
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Yémen