Publier vos produits
Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane
Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane
    Saveto

    Insuwrap - PVC 1500 WM - Covered Roofing PVC Waterproofing Membrane

    Traduit par Google,

    Insuwrap PVC 1500 WM est une membrane d'étanchéité extrudée calandrée à haute teneur en polymère (épaisseur 1,50 mm), fabriquée selon les normes internationales les plus élevées offrant des propriétés physiques élevées et une durabilité à long terme. Insuwrap 1500 WM est fabriqué à partir des meilleures matières premières produites par SABIC.

    Caractéristiques et avantages:

    • Outils d'application sécurisés (pas besoin de torche).
    • Facile à appliquer par soudage à air chaud pour les joints. Les joints sont soudés de manière homogène (PVC sur PVC). Aucun mastic ni produit chimique n'est requis pour les joints (chevauchements).
    • Aucun adhésif ou apprêt n’est requis pour l’installation.
    • Matériau auto-extinguible – sans danger en cas d'incendie.
    • Résistant aux fluctuations de température élevées.
    • Reste flexible tout au long de sa vie.
    • Une pente minimale est suffisante.
    Spécification
      • For roofing (covered roofs) or re-roofing.
      • For installation on a sloping sand cement screed or lightweight concrete screed over concrete deck.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Insuwrap-PVC-1500WM
    • Famille de produitsSheet Materials
    • Groupe de produitsMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1.5
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    • Poids net (Kg)83
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_66
    • Description de l'Uniclass 2015Polymeric membranes
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique