L'enduit prémélangé SF est un matériau de plâtrage à base de ciment composé de liants hydrauliques, de sable naturel, de granulats calibrés, de fibres spéciales et d'additifs spécifiques. Il est fourni sous forme de poudre sèche en sacs ou en vrac, prêt à l'emploi sur chantier. Il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier cohésif. Spécialement conçu pour une application au pistolet, l'enduit prémélangé SF peut également être appliqué manuellement. Il contient un additif anti-retrait et offre une excellente adhérence ainsi qu'une surface de couleur uniforme. L'enduit prémélangé SF peut être appliqué en épaisseurs de 10 à 25 mm.
Utilisations :
- Enduit intérieur et extérieur sur murs en parpaings et surfaces rugueuses.
- Enduit sur béton apparent et panneaux préfabriqués après la couche d'accrochage Spatter Dash SB.
Caractéristiques et avantages :
- Application à mélange rapide à l'aide d'un pulvérisateur.
- Il contient un additif spécial qui réduit la friction et prolonge la durée de vie de l'équipement.
- Prémélange contrôlé en usine garantissant une qualité élevée et constante.
- Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
- Couleur/masse uniforme.
- Amélioration de la maniabilité et du durcissement.
- Une application simple et un flux de travail uniforme permettent une productivité élevée et une finition supérieure.
- Forte adhérence sur divers supports.
- Applications internes et externes.
- Le contrôle du retrait réduit les fissures superficielles.
- Convient aux conditions humides et sèches.