Publier vos produits
Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
Saveto

Vetonit - Vetoset CA542 - Antimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions

Traduit par Google,

Vetoset CA542 est un mortier-colle classique à base de ciment, pour pose en couche mince, compatible avec la plupart des types de carreaux. Sa composition inclut un mélange de ciment, d'agrégats soigneusement sélectionnés, d'additifs spéciaux et de polymères qui lui confèrent des propriétés uniques (résistance au glissement et temps ouvert prolongé). Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, Vetoset CA542 contient également des biocides qui empêchent la prolifération des bactéries et des algues.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Adhésif à carrelage - Vetoset CA542 - Adhésif à carrelage antimicrobien et cimentaire (pour les projets de construction liés à la santé)
  • Couche 3 : Tuiles

Utilisations :

  • Pour les zones exigeant des matériaux ultra-hygiéniques (comme les hôpitaux, les cliniques et les cuisines industrielles).
  • Pose de la plupart des types de carreaux (y compris le marbre, le granit, la pierre naturelle, la mosaïque de verre et la porcelaine).
  • Pose de carrelage sur carrelage et avec chapes chauffantes.

    Caractéristiques et avantages :

    • Facile à appliquer (un seul composant).
    • Utilisé en interne et en externe.
    • Adhérence élevée à une grande variété de carreaux.
    • Antimicrobien (empêche la croissance des microbes, des algues ou des champignons).
    • Maniabilité supérieure.
    • Résistance à l'eau et aux intempéries.
    • Convient aux surfaces horizontales et verticales.
      Spécification
      • Standard Specification Compliance

        • BS EN 12004-1 as C1T
        • SASO ISO 13007-1 as C1T
      Spécifications techniques
      • Réference unique.Vetoset-CA542
      • Famille de produitsTiling Systems
      • Groupe de produitsAntimicrobial Cementitious Tile Adhesive for Health Related Constructions
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2026-07-01
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalCiment
      • Conçu enArabie saoudite
      • Fabriqué enArabie saoudite
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
      • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
      • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
      • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
      • Numéro OmniClass23-13 23 15
      • Titre OmniClassAdhesives

      Disponibilité de la région

      Asie Afrique