Publier vos produits
Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format
Saveto

Vetonit - Vetoset CA549 - Professional External Multipurpose Grade Adhesive to Work with Large Tile Format

Traduit par Google,

Vetoset CA549 est une colle à carrelage professionnelle à base de ciment, hautement déformable, compatible avec la plupart des types de carreaux et supports flexibles. Sa composition unique repose sur un mélange de ciment, d'agrégats soigneusement sélectionnés, d'additifs spéciaux et de polymères. Ce produit convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Colle à carrelage - Vetoset CA549 - Colle professionnelle polyvalente pour travailler avec des carreaux de grand format et de multiples types de carreaux (C2T S1)
  • Couche 3 : Grands carreaux, carreaux de céramique, pierres naturelles, pierres artificielles.

Utilisations :

  • Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, conglomérats de pierre naturelle (granit et marbre, terrazzo), pierre artificielle et carreaux grand format.
  • Pose de carreaux lourds grand format pour applications intérieures et extérieures.
  • Pose de carrelage sur carrelage et avec chapes chauffantes.
  • Pose sur supports flexibles ainsi que sur cloisons sèches (plaques de plâtre et de ciment).

Caractéristiques et avantages :

  • Facile à appliquer, produit monocomposant
  • Très déformable.
  • Utilisé en interne et en externe.
  • Forte adhérence.
  • Convient pour une utilisation avec les systèmes de chauffage au sol.
  • Carrelage des zones immergées et humides
Spécification
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 12004:2010 as C2T S1
    • SASO ISO13007-1as C2T S1
    • GEV-EMICODE® EC1PLUS
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetoset-CA549
  • Famille de produitsTiling Systems
  • Groupe de produitsTile Adhesive for Large Tile Format
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring

Disponibilité de la région

Asie Afrique