Publier vos produits
Vetonit - Vetotop EL383 - Anti-static Conductive Epoxy Floor Topping 1-2mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop EL383 - Anti-static Conductive Epoxy Floor Topping 1-2mm Thick

Traduit par Google,

Vetotop EL383 est un système de revêtement de sol époxy conducteur bicomposant, sans solvant, composé d'une couche d'apprêt isolante, d'un ruban conducteur auto-adhésif, d'une couche d'apprêt conductrice et d'une couche de finition conductrice offrant une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques. Il est idéal pour la création de sols antistatiques nécessitant le contrôle de l'électricité statique, notamment dans les blocs opératoires, les salles blanches et les environnements chimiques ou à risques.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Apprêt – Vetoprime EP491 – Apprêt à base d’époxy
  • Couche 3 : Ruban conducteur – Ruban de cuivre Vetonit – Feuille de cuivre gaufrée
  • Couche 4 : Apprêt – Vetoprime EP381 – Apprêt époxy conducteur
  • Couche 5 : Revêtement de sol antistatique - Vetotop EL383 - Revêtement de sol époxy autolissant, antistatique et conducteur

Utilisations :

  • Dans les zones de manipulation de gaz inflammables.
  • Dans les installations aérospatiales et de défense.
  • Dans les hôpitaux et les blocs opératoires.
  • Dans les secteurs pharmaceutique et de la manipulation de solvants.
  • Dans les zones d'assemblage automobile.
  • Dans les salles de serveurs et de stockage de données informatiques.
  • Dans les salles de contrôle des télécommunications.

Caractéristiques et avantages :

  • Consistance auto-lissante.
  • Protège les composants électroniques sensibles des effets des charges statiques.
  • Prévenir les explosions dues aux étincelles causées par l'accumulation de charges statiques.
  • Excellente adhérence aux supports en béton et en chape de ciment.
  • Système de revêtement de sol conducteur et antistatique.
  • Propriétés mécaniques et antistatiques élevées.
  • Extrêmement résistant à divers produits chimiques tels que les alcalis, les acides dilués, la saumure, l'huile minérale, les lubrifiants et les carburants.
  • Disponible dans une large gamme de couleurs attrayantes.
Spécification
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
    • BS 2050
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-EL383
  • Famille de produitsCoverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResin Flooring Systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

Disponibilité de la région

Asie Afrique