Publier vos produits
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
    Saxun

    Wind Screen Grazia 105

    Traduit par Google,

    Écran de protection solaire avec technologie zip, pour installation en extérieur.

    Spécification
    • Saxun Wind Screen model roller blind for outdoor use, with zip system guides, motor or manual operation, and fabric; guided laterally by two self-supporting extruded aluminum guides.

      The fabric rolling into different diameter extruded aluminum tubes depending on its dimensions, housed inside a Grazia 105 model aluminum box, enabling fabric-opening to be regulated over its entire run.

      Supplied with an extruded aluminum counterweight terminal that stops the formation of wrinkles in the fabric and hides the seam in it. All lacquered in Ral color or anodized to match the side trim covers and the rest of the components that make up the system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wind-screen-grazia-105
    • Famille de produitsScreens Zip
    • Groupe de produitsClick Zip
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings