Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X24 PM

No d'article: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X24_PM
Fabricant: SCG
Famille de produits: Floor and Wall
Groupe de produits: Tile
Largeur (pouces): 24
Hauteur (pouces): 24
Date de publication: 2018-09-06
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box:3 Tiles
Square meter(s) per box:1.08 Square meter
Tiles per 1 Square meter:2.78 Tiles


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire: Ceramics
Créé en: Thailand
Fabriqué en: Thailand
Poids net (lb): 22.22

Catégorie de BIMobject: Sols - Carrelage
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Code UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Ce produit est disponible en:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Nom Valeur
Thickness 10 mm

BIMobject®