Publier vos produits
Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3035 con rivestimento su due lati

Schiedel REI PANNEL Filtri Fumo REI 120 Sistema Doppio Ramificato 3035 con rivestimento su due lati

Traduit par Google,

Système Schiedel REI Panneau pour conduits de ventilation anti-incendie avec performance REI 120 certifiée. Système en configuration double ramifiée, à section rectangulaire 30 x 35 cm et revêtement ignifuge double face. Convient aux systèmes de ventilation avec min. section de 0,10 m² pour conduits de désenfumage conformes au DM 30/11/83 aptes à l'évacuation des fumées à l'extérieur du bâtiment en cas d'incendie.

Spécification
  • [Product by Schiedel Srl - Italy. Please check availability and compliance to technical regulations in your country] 

    System Schiedel REI Pannel for fire exhausting ventilation pipes with certified R.E.I. 120 perfomance. Suitable for ventilation systems with min. section of 0,10 m² for smoke exhausting pipes in compliance with DM 30/11/83 apt to smoke evacuation outside the building in case of fire.

    System Schiedel REI Pannel composed by: vertical refractory ceramic chimney pipes h 500 mm with high content of alumina, fireproof certified A1N1 in conformity to UNI EN 1457, with rectangular (30x35 cm) or square section (35x35 cm); single layer gypsum fireboards reinforced with glass-fibers, fireproof certified A1N1, with 15 mm thickness and medium density 0,85 g/cm³. Full system solution certified as system chimney in compliance to UNI EN 1457 and fireproof A1 N1 designated. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.schiedel-rei-pannel-sistema-filtri-fumo-ramificato-3035-rivestimento-su-due-lati
  • Famille de produitsSistemi di protezione passiva
  • Groupe de produitsFiltri fumo
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)19000
  • Largeur (mm)920
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)3800
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Code Uniclass 2015Ss_37_17_13
  • Description de l'Uniclass 2015Chimney systems
  • Numéro OmniClass23-19 19 11
  • Titre OmniClassComplete Flue and Chimney Systems