Système Schiedel REI Panneau pour conduits de ventilation anti-incendie avec performance REI 120 certifiée. Système en configuration double ramifiée, à section rectangulaire 35 x 30 cm et revêtement ignifuge sur les quatre faces. Convient aux systèmes de ventilation avec min. section de 0,10 m² pour conduits de désenfumage conformes au DM 30/11/83 aptes à l'évacuation des fumées à l'extérieur du bâtiment en cas d'incendie.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |