Publier vos produits
Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter®-SCHIENE-A

Traduit par Google,

Schlüter-SCHIENE est un profilé extrudé qui finit et protège les bords des revêtements carrelés, ainsi que d'autres matériaux de revêtement.

Les applications incluent : les transitions entre différents revêtements de surface (par ex. du carrelage à la moquette) ; revêtements dado; protection des bords aux joints de dilatation ; bordure décorative pour escaliers; ainsi qu'un profil de finition pour tous les types de surfaces, telles que les moquettes, les parquets, les stratifiés, les revêtements en pierre naturelle ou les revêtements en résine durcie à froid.

Spécification
  • Material: aluminium

    Length = 1m available in the following heights: 4,5mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12,5mm; 15mm

    Length = 2,5m available in the following heights: 2mm; 3mm; 4,5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12,5mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17,5mm; 20mm; 21mm; 22,5mm; 25mm; 27,5mm; 30mm

    Length = 3m available in the following heights: 6mm; 8mm; 10mm; 11mm; 12,5mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.schlueter-schiene-a
  • Famille de produitsTechnology And Design With Profiles
  • Groupe de produitsSCHIENE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers