Publier vos produits
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    Traduit par Google,
    Le FBX est un tableau entièrement isolé au SF6 pour les réseaux de distribution secondaires. Dans sa version compacte (FBX-C), il agit comme une unité principale en anneau, comprend jusqu'à cinq fonctions différentes dans un seul réservoir et peut être facilement intégré dans une sous-station ou un mât d'éolienne. Dans sa version extensible (FBX-E), il devient un tableau entièrement modulaire adapté aux applications industrielles.
    Spécification
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fbx
    • Famille de produitsMV Switchgear
    • Groupe de produitsFBX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
    • Titre OmniClassDistribution Switchgear
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord