Publier vos produits
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Traduit par Google,
Appareillage isolé au gaz pour sous-station intérieure. Compact et flexible, pour petites et moyennes sous-stations primaires avec disjoncteur à vide
Spécification
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Spécifications techniques
  • Réference unique.GMAe
  • Famille de produitsMV Switchgear
  • Groupe de produitsGMA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
  • Titre OmniClassDistribution Switchgear
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution