Publier vos produits
Minera - Cabine - Transformateur immergé de distribution jusqu'à 3,15MVA - 36kV

Minera - Cabine - Transformateur immergé de distribution jusqu'à 3,15MVA - 36kV

3.9 sur 5 étoiles3.9(15 Avis)
Fait partie de Set Series. Transformateurs de distribution immergés dans de l’huile Minerale
Spécification
  • Puissance assignée de 50 kVA jusqu'à 3.1 MVA Niveau d'isolement assigné jusqu'à 36 kV (autre niveau d'isolement sur demande) Fréquence assignée 50 Hz (60 Hz sur demande) Liquide diélectrique de type huile minérale Etanche à remplissage total ou respirant avec conservateur Refroidissement naturel (ONAN) ou à air forcé (ONAF) sur demande Pertes conventionnelles ou séries à haut rendement Commutateur hors-tension (OCTC) ou Régleur en charge (OLTC) sur demande Spécifications peinture conformes à la norme européenne ISO12944 Conforme aux directives et règlements environnementaux européens RoHS et Reach (Minéra et Végéta)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Minera_FR
  • Famille de produitsTransformers
  • Groupe de produitsMinera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Numéro OmniClass23-35 13 15
  • Titre OmniClassElectrical Network Transformers