Publier vos produits
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

Traduit par Google,
Contrôleur IP SmartX – MP-C est un contrôleur de terrain multi-usages, entièrement programmable, basé sur IP. Les modèles MP-C offrent une combinaison flexible de types de points d'E/S qui convient à une large gamme d'applications CVC. MP-C peut être utilisé comme contrôleur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d'un EcoStruxure BMS avec un serveur EcoStruxure BMS, tel qu'un serveur SmartX AS-P ou AS-B, ou un serveur d'entreprise, en tant que serveur parent . Tous les modèles MP prennent en charge un port de capteur dédié pour alimenter et communiquer avec jusqu'à 4 capteurs SmartX Living Space. Les modèles MP-C prennent en charge un écran en option qui fournit un aperçu et un contrôle des entrées et des sorties. Le MP-C36A offre 36 entrées et sorties qui sont des types suivants 8 UIOc, 8 relais de forme A, 20 UIOb
Spécification
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Spécifications techniques
  • Réference unique.MP-C-36A
  • Famille de produitsBUILDING SYSTEMS
  • Groupe de produitsIP FIELD CONTROLLERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)124
  • Profondeur (mm)238
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)611
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC001666
  • Nom ETIMTemperature controller for distribution board
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Description de l'Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 17
  • Titre CSI MasterFormat 2014Programmable Controllers
  • Numéro OmniClass23-27 11 11 15
  • Titre OmniClassTemperature Controllers