Publier vos produits
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Fait partie de la série SeT. Assemblage testé conforme à la norme CEI 61439 1 et 2 et dédié aux applications jusqu'à 4000 A
    Spécification
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prismaset-INTL
    • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
    • Groupe de produitsLow Voltage Switchboard
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques

    Disponibilité de la région

    Océanie Afrique Asie