Publier vos produits
Resi9 coffrets électriques

Resi9 coffrets électriques

Coffrets électriques 13, 18, 24 modules ou version IP65, pour toute installation résidentielle.
Spécification
  • La GTL Resi9 vous facilite le transport, le stockage et la pose, Le Kit GTL 13 ou 18 modules livrés en 2 parties, packaging le plus court du marché. Plus de découpe grâce à la pièce de jonction livrée avec le Kit GTL permettant de régler la hauteur de 2,40m à 2,60m. NF C-14 100 et NF C-15 100 sous un seul capot visible. Le coffret Resi9 vous apporte plus de confort, Fixation et réglage du châssis sur GTL Resi9 sans outils. Passage de câbles facilité grâce aux Rails Din déclipsables et à un châssis à faible encombrement. Espacements inter-coffrets identiques (Panneau de contrôle, coffret de communication) grâce aux entretoises facilitant la pose des capots. Le coffret de la gamme Resi9 est le premier coffret électrique résidentiel qui s’harmonise avec la gamme d’appareillage Odace au travers différentes finitions de portes comme le bois, l’aluminium brossé et bien d’autres. Data-Elec le porte document numérique vous permettant l’accès à une zone de stockage de données sécurisée liée à l’installation (schémas de câblages, notices d’utilisations, ...)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Resi9_enclosures_FR
  • Famille de produitsPanelboards & Switchboards
  • Groupe de produitsModular Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique