Publier vos produits
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit
RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    RM6 - Gas Insulated Ring Main Unit

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Le RM6 est un ensemble compact regroupant toutes les unités fonctionnelles MT pour permettre le raccordement, l'alimentation et la protection des transformateurs sur un réseau en anneau ouvert ou radial. C'est une solution complète pour répondre aux besoins des secteurs de l'énergie, des infrastructures et du bâtiment.
    Spécification
    • RM6 switchgear proven design delivers several promises: • Enhanced personnel safety: - internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 - visible earthing contacts - 3 position switchgear for natural interlocking - dependable position indicating devices. • Insensitive to the environment: - stainless steel sealed tank - disconnectable, sealed, metalized fuse chambers. • Approved quality: - conforms to national and international standards - design and production are certified to ISO 9000 (version 2008) - field experience with over 1,800,000 functional units installed world-wide. • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site. • Ease of installation: - front cable connections at the same height - easily fixed to the floor with 4 bolts. • Is economical: - from 1 to 5 functional units, integrated within the same metal enclosure for which insulation and breaking take place in SF6 gas - lifetime of30 years. • Maintenance-free live parts: - in conformity with IEC 62271-1, sealed-for-life pressure system. The RM6 range offers 200 A and 630 A circuit breakers to protect both transformers and lines. They are associated with autonomous protection relays (VIP4x series) that are self-powered via current sensors or with auxiliary supply protection relays (Sepam 10 series).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RM6
    • Famille de produitsMV Switchgear
    • Groupe de produitsRM6
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCSwitchgear systems
    • Code UNSPSC39121105
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Numéro OmniClass23-35 31 31 11
    • Titre OmniClassDistribution Switchgear
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Afrique Amérique du Nord