Publier vos produits
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent
Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent

    Model CFX & CFXC Aluminum Dryer Vent

    Traduit par Google,

    Le chapeau de ventilation à capot CFX est similaire au modèle SFX, à la différence que les persiennes horizontales sont orientées vers le bas. L'avantage de la plaque à persiennes est qu'elle s'ouvre facilement pour un nettoyage régulier. Ce modèle est idéal pour les extérieurs où une protection contre les intempéries est nécessaire et n'est pas déjà prévue par la conception du bâtiment. Une moustiquaire (CFX-N) et un clapet anti-retour à ressort (CFXC) sont disponibles en option.

    *Note
    Aucun fabricant de persiennes ne garantit que ses persiennes empêchent la pénétration de l’eau dans toutes les circonstances possibles de vent et de pluie.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes:
      CFX: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"
      CFXC: 4" & 6"
      Optional Screens (CFX-N): 10 Mesh

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_cfxc-dryer-vent
    • Famille de produitsDryer Vents
    • Groupe de produitsDryer Vents
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers