Sure Temp 6" x 18", 6T-18, tout carburant, double paroi, tuyau de cheminée. Livré avec une bande de verrouillage et une isolation solide. Testé pour résister à 2100 F, et est répertorié UL. Le test aide à prévenir les dommages au produit ou les risques structurels pendant de brèves périodes de cette température excessive de la cheminée. Construit avec un boîtier extérieur en acier inoxydable et une doublure intérieure. Dégagement minimal de 2" pouces aux combustibles.
Comme présenté sur Amazon.com
#Selkirk #ChimneyPipe #ChimneyPipeAllFuel #SureTemp
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |