3" x 12", 3VP-WZAJ12, tuyau de poêle à granules réglable, modèle VP. L'évent de type L donne à l'installateur la possibilité d'ajouter une longueur de 2-1/2" à un maximum de 10-1/2" lorsqu'il est glissé sur un autre morceau de tuyau de granulés de type L. Conçu pour être télescopé sur une longueur fixe d'évent afin de créer un assemblage de longueur spécifique. Construit en acier galvanisé.
Comme présenté sur Amazon.com
#Selkirk #PelletStovePipe #AdjustablePelletStovePipe
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |