Le tuyau de poêle noir relie un poêle à bois à des cheminées isolées. Le système à double paroi comprend un boîtier extérieur en acier aluminisé noir et une doublure intérieure en acier inoxydable. Kit d'amortisseur de 6 pouces de diamètre. Permet à l'opérateur de modifier la quantité d'air aspiré à travers le système de ventilation, contrôlant ainsi la combustion du poêle. Doit être installé directement sur la sortie de cheminée du poêle, le cas échéant. Lorsque la poignée est en position horizontale, le registre est fermé, ce qui réduit la combustion. Lorsque la poignée est en position verticale, le registre est grand ouvert et il n'y a pas de réduction de la combustion.
Comme présenté sur Amazon.com
#Selkirk #StovePipe #DoubleWallSystemStovePipe #BlackStovePipe
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |