8" x 36", DSP8P36-1, Tuyau de poêle à fumée. Conçu dans un boîtier extérieur en acier noir mat. Possède une doublure intérieure en acier inoxydable. Isolation en pack solide, vissée pour une meilleure valeur isolante. Livré avec un tuyau de fumée et de poêle et trois vis à métal fournies avec chaque longueur. La cheminée est dimensionnée en fonction du diamètre intérieur.
Comme présenté sur Amazon.com
#Selkirk #SmokeStovePipe
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |