Publier vos produits
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Traduit par Google,
Comptoir en résine époxy modifiée (composition de résines époxy moulées et de matériaux inertes) ayant une finition de surface peu lustrée, une épaisseur standard de 1", et un dosseret/bordure de 4". Aussi appelé plan de travail ou plan de travail. Disponible dans un choix de couleurs et de profondeurs. Utilisé dans les zones de laboratoire nécessitant des propriétés de résistance physique et chimique optimales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CT060
  • Famille de produitsCountertop
  • Groupe de produitsModified Epoxy Resin
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis