Publier vos produits
D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory

Traduit par Google,
Un accessoire ou une console/armoire latérale d'environ 60" L x24"P x 32"H pour une utilisation dans une salle opératoire dentaire à une seule chaise. La console peut être une unité gauche ou droite utilisée pour le dentiste ou l'assistant selon la configuration de la salle opératoire. L'unité peut contenir un élément d'évier avec chute à déchets, un évier rond en acier inoxydable avec robinet et distributeur de savon, un comptoir à surface solide, un module de rangement à tiroirs avec surface d'écriture et tiroirs d'équipement, un élément à double porte avec tablettes pivotantes et un distributeur de gants Différentes combinaisons sont disponibles ainsi que différentes largeurs.Configuration de l'unité, y compris si l'unité est droite ou gauche, à déterminer au moment de l'achat.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0680
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsAccessory/Side
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)1830
  • Profondeur (mm)740
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis