Publier vos produits
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Traduit par Google,
Classeur latéral demi-hauteur à deux (2) ou trois (3) tiroirs, 28" haut X 42" large X 18" profond avec poignées encastrées, dispositif de verrouillage et porte-étiquettes de tiroir. Les tiroirs sont adaptables aux documents de format lettre ou légal.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F0420
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsFiling
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1070
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis