Publier vos produits
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Traduit par Google,
Bain-marie de traitement des tissus. Il dispose d'un thermostat sensible assurant une régulation à +/- 0,1 degré C, une plage de température allant de la température ambiante à 72 degrés centigrades, un revêtement noir dans la chambre pour fournir un contraste visuel, des côtés et un fond isolés en fibre de verre et une convection par gravité fiable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L4205
  • Famille de produitsBath
  • Groupe de produitsWater
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis