Publier vos produits
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
SEPS2BIM

L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range

Traduit par Google,
Système de micro-pipetage. Il s'agit d'un échantillonneur pour le pipetage de précision de 1, 2 ou 3 volumes de réactifs. Il peut s'adapter à différentes plages de volume allant de 25 microlitres à 25 millilitres avec des taux de dilution allant jusqu'à 1:100.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L5610
  • Famille de produitsPipettor
  • Groupe de produitsMicro
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)180
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis