Publier vos produits
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Traduit par Google,
Tensiomètre anéroïde. L'unité est fixée au mur et dispose d'un grand cadran graphique pour une lecture facile sous tous les angles. Il a un pivot de 90 degrés (angle) et une inclinaison vers l'avant de 10 degrés (angle) pour réduire l'éblouissement. La précision de l'unité est à moins de 1 % de la lecture. Construction robuste et résistante aux chocs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4100
  • Famille de produitsSphygmomanometer
  • Groupe de produitsAneroid
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis