Publier vos produits
C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door
SEPS2BIM

C0025 - Cabinet, Wardrobe, 1 Door

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Armoire-penderie avec une étagère fixe, une tringle à vêtements et une porte pleine ou persienne à charnière droite ou gauche (la configuration appropriée des charnières de porte doit être indiquée sur les plans d'élévation de l'équipement), une porte verrouillable en option est disponible. Aussi appelé armoire, meuble ou meuble de rangement. Utilisé pour le stockage de vêtements et d'objets personnels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C0025
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsWardrobe
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)216
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)56
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement