Publier vos produits
C0038 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0038 - Rail, Apron

Traduit par Google,
Rail de tablier. Aussi appelé avant de tablier, panneau de tablier ou rail d'espace pour les genoux. Utilisé pour fermer la zone avant des genoux et/ou fournir un support de surface de travail entre deux armoires de base ou une armoire de base et un mur. Les rails de tablier doivent être commandés par paires pour fournir un support de surface de travail avant et arrière.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C0038
  • Famille de produitsRail
  • Groupe de produitsApron
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)1070
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement