Publier vos produits
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Traduit par Google,
Meuble de rangement de l'unité de base. L'armoire a une porte abattante en haut et une porte à charnière simple ou double en dessous. Il est utilisé dans les laboratoires dentaires pour le stockage général de l'équipement et des fournitures. Les informations de prix de la base de données sont basées sur l'armoire standard la plus proche, plus un supplément de 25 % pour modification.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0510
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsBase
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)970
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement