Publier vos produits
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

Traduit par Google,
Une console de traitement dentaire ou un poste de travail (également appelé "unité de 12 heures) d'environ 45" L x 72" H x 30" P. Se compose d'une unité de base avec des tiroirs de rangement et d'équipement, une armoire à portes pliantes avec des étagères coulissantes et le stockage du processeur. Une section médiane avec châssis et barre d'alimentation pour l'équipement auxiliaire et une étagère pour un moniteur et un clavier. L'unité de rangement supérieure peut être traversante ou non traversante avec des étagères en verre et des portes d'armoires transparentes. L'unité peut également être configurée avec une surface de travail pivotante pour contenir tous les instruments du médecin et de l'assistant ou avec une station de lavage avec évier en acier inoxydable et robinet activé au genou ou au pied et une surface solide ou un comptoir en stratifié. L'unité est également disponible dans d'autres largeurs et hauteurs. La composition finale de cette unité dépend des exigences individuelles de l'installation déterminées au moment de l'achat.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0670
  • Famille de produitsConsole
  • Groupe de produitsTreatment Unit
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1850
  • Largeur (mm)1120
  • Profondeur (mm)810
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord