Publier vos produits
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Traduit par Google,
Ensemble de réservoir de lavage et d'ébullition à deux bassins avec réservoirs en acier inoxydable et éléments chauffants au gaz. L'unité comprend une pompe de recirculation, un piège à cérumen et une vanne de vidange. L'assemblage nécessite une armoire appropriée pour le support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0755
  • Famille de produitsTank Assembly
  • Groupe de produitsBoilout/Curing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement