Publier vos produits
D3300 - Chair, Radiographic, Dental
SEPS2BIM

D3300 - Chair, Radiographic, Dental

Traduit par Google,
Fauteuil de radiographie dentaire. Ce fauteuil est utilisé en radiographie dentaire intra-orale et peut être utilisé comme n'importe quel fauteuil dentaire, et est équipé d'une hauteur réglable. Des fauteuils opératoires dentaires standard peuvent être utilisés à cette fin et peuvent améliorer l'uniformité clinique. Spécifiez la couleur au moment de la commande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D3300
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsRadiographic
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement