Publier vos produits
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Traduit par Google,
Nettoyeur vapeur dentaire. Le nettoyeur a un contrôle de température variable et est capable de générer jusqu'à 80 PSI de pression. L'unité est utilisée pour éliminer la saleté, les débris, la cire et les composés de polissage des modèles, des prothèses dentaires, des porte-empreintes et des instruments.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D4100
  • Famille de produitsCleaner
  • Groupe de produitsSteam
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)640
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement