Publier vos produits
D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track
SEPS2BIM

D6050 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Track

Traduit par Google,
Lampe opératoire dentaire utilisée pour éclairer le champ de travail. Il s'agit d'une seule unité d'éclairage sur un bras en porte-à-faux monté à partir d'une colonne qui est suspendue à un chariot mobile dans un rail au plafond. La lumière peut être utilisée dans des installations où la hauteur du plafond est comprise entre 8 et 10,5 pieds ; certaines unités peuvent être montées sur des plafonds aussi hauts que 13 pieds. Les dimensions physiques de la base de données font référence aux dimensions de déplacement maximales de la lumière centrées sur le rail de montage au plafond. Le poids de la base de données comprend la lumière, le bras et le chariot. Le montage de cette lampe peut nécessiter de renforcer le plafond ou de suspendre le support sous la dalle au-dessus d'un plafond suspendu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D6050
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)1470
  • Profondeur (mm)2950
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement