Publier vos produits
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Traduit par Google,
Scialytique dentaire. L'unité est une colonne de montage au plafond double avec contrôle d'intensité variable. La lumière éclaire le champ de travail du dentiste. La plupart des unités nécessitent un plafond entre 8 et 10,5 pieds pour l'installation. Chaque tête est sur un bras en porte-à-faux monté à partir d'une colonne suspendue au plafond. Les dimensions physiques de la base de données se réfèrent à l'extension maximale de la lumière sur son support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D6150
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)1470
  • Profondeur (mm)1160
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement