Publier vos produits
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Traduit par Google,
Scialytique dentaire. L'unité est une colonne de plafond à tête unique montée avec un contrôleur d'intensité variable sur la tête d'éclairage. La lumière éclaire le champ de travail du dentiste. La plupart des unités nécessitent un plafond entre 8 et 10,5 pieds pour l'installation. Les dimensions physiques de la base de données se réfèrent à l'extension maximale de la lumière sur son support.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D6155
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1520
  • Largeur (mm)1270
  • Profondeur (mm)1270
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement