Publier vos produits
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Traduit par Google,
Micro-finisseur dentaire abrasif à air. L'unité est un système double avec des micro-buses individuelles, des commandes et des jauges individuelles pour une utilisation avec des abrasifs oxydes ou des billes de verre. Il a un hublot et des emmanchures à manches. Utilisé dans les laboratoires dentaires pour les travaux de finition sur les appareils.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D9015
  • Famille de produitsMicrofinisher
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement