Publier vos produits
D9250 - Rail, Apron
SEPS2BIM

D9250 - Rail, Apron

Traduit par Google,
Rails de tablier. Utilisé pour combler les espaces sous les comptoirs entre les armoires. La largeur est déterminée par les exigences du projet. Le prix de la base de données et les dimensions physiques reflètent un rail de 36" de large.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D9250
  • Famille de produitsRail
  • Groupe de produitsApron
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement