Publier vos produits
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Traduit par Google,
Meuble bas suspendu avec 3 tiroirs. L'armoire est utilisée dans les cabinets dentaires pour le stockage des fournitures et des instruments. Il comprend un comptoir. Les dimensions de l'armoire varient légèrement selon le fabricant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D9681
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsBase
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement