Publier vos produits
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

Traduit par Google,
Un comptoir stratifié de 3/4" d'épaisseur par 18' de profondeur. Le dessus est un dessus recouvert de stratifié haute pression avec un dosseret. Le comptoir est utilisé comme surface de travail sur les cabinets opératoires dentaires. Prix par pied linéaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D9941
  • Famille de produitsCountertop
  • Groupe de produitsLaminated
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord